Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
トーションばね
部品表
T001A
STDRT
型式
T001
ID
内径
3 mm
D
線径
0.3 mm
A
アーム長
12 mm
N
巻数
2
SR
ばね定数
0.05 N*mm/deg
AT
許容変位量
56 °
ALFA
自由時アーム角度
°
POS
作図するアーム角度
°
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031